You probably do not come from: Israel.  If necessary, change to: United States
  1. Главная страница
  2. Продукция
  3. E11455

Соединительный кабель

E11455

VDOGH040MSS0005H04STGH040MSS

Соединительный кабель

E11455

VDOGH040MSS0005H04STGH040MSS

Артикул недоступен - архивная позиция

  • cruus
Техническое описание
Приложение
Особенности без силикона; позолоченные контакты
Без силикона да
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] < 250 AC / < 300 DC
Макс. общая токовая нагрузка [A] 3
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -25...85
Степень защиты IP 68
Механические данные
Материал PUR (полиуретан)
Формованный материал корпуса PUR (полиуретан)
Материал накидной гайки латунь, никелированн.
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение - разъем
Разъем: 1 x M12, прямой; Литой корпус: PUR (полиуретан); Блокировка: латунь, никелированн.; Контакты: позолоченый; Момент затяжки: 0,7...0,9 Nm
электрическое подключение
Соединение Кабель: 5 m, PUR (полиуретан), черный, Ø 4,7 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )
электрическое подключение - Разъём
Разъем: 1 x M12, прямой; Литой корпус: PUR (полиуретан); Блокировка: латунь, никелированн.; Контакты: позолоченый; Момент затяжки: 0,7...0,9 Nm
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — E11455-00 — 23.09.2005 —