You probably do not come from: Israel.  If necessary, change to: United States
  1. Главная страница
  2. Продукция
  3. E11449

Соединительный кабель

E11449

VDOAF040MSS0002H04STGH040MSS

Соединительный кабель

E11449

VDOAF040MSS0002H04STGH040MSS

Артикул недоступен - архивная позиция

  • cruus
Техническое описание
Приложение
Особенности без силикона; Без галогена; позолоченные контакты
Без силикона да
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] < 60 AC / < 75 DC
Класс защиты III
Макс. общая токовая нагрузка [A] 3
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -25...85
Степень защиты IP 68
Механические данные
Материал PUR (полиуретан)
Формованный материал корпуса PUR (полиуретан)
Материал накидной гайки латунь, никелированн.
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение - разъем
Разъем: 1 x M12, прямой; Литой корпус: PUR (полиуретан); Блокировка: латунь, никелированн.; Контакты: позолоченый; Момент затяжки: 0,7...0,9 Nm
электрическое подключение
Соединение Кабель: 2 m, PUR (полиуретан), Без галогена, черный, Ø 4,4 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm )
электрическое подключение - Разъём
Разъем: 1 x M8, угловой; Литой корпус: PUR (полиуретан); Блокировка: латунь, никелированн.; Контакты: позолоченый; Момент затяжки: 0,6...0,7 Nm
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — E11449-00 — 05.09.2008 —