You probably do not come from: Israel.  If necessary, change to: United States
  1. Продукция
  2. Кабельные и разъёмные соединения
  3. Джамперные кабели
  4. Джамперные кабели с разъемом для клапана
  5. E11417

Джамперный кабель с разъемом для клапана

E11417

VVDAA031MSS00,6H03STGH030MSS

Джамперный кабель с разъемом для клапана

E11417

VVDAA031MSS00,6H03STGH030MSS

  • Надежное подключение клапанов в поле
  • Высокая степень защиты для соответствия требованиям сложных условий эксплуатации
  • Широкий диапазон рабочих температур
  • Хорошо видимая индикация для отображения коммутационного состояния
  • С встроенным защитным контуром
{{ifmVariantName}}



  • ce
Техническое описание
Приложение
Особенности без силикона; Без галогена; позолоченные контакты
Без силикона да
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] < 24 AC/DC
Защита от перенапряжения да; (VDR)
Макс. общая токовая нагрузка [A] 3
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -25...80
Степень защиты IP 67
Механические данные
Вес [g] 76,7
Материал PUR (полиуретан)
Формованный материал корпуса PUR (полиуретан)
Материал накидной гайки латунь, никелированн.
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
Состояние выхода 1 x светодиод, жёлтый
Принадлежности
Комплект поставки
винт
маркер
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение - разъем
Разъем: 1 x M12, прямой; Литой корпус: PUR (полиуретан); Блокировка: латунь, никелированн.; Контакты: позолоченый; Момент затяжки: 0,7...0,9 Nm
электрическое подключение
Соединение Кабель: 0,6 m, PUR (полиуретан), Без галогена, черный, Ø 5 mm; 3 x 0,5 mm² (42 x Ø 0,1 mm )
электрическое подключение - Разъём
Разъем: 1 x клапан типа A DIN, угловой; Литой корпус: PUR (полиуретан); Блокировка: латунь, никелированн.; Контакты: Латунь никелированная; Момент затяжки: 0,7...0,9 Nm
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — E11417-00 — 06.11.2017 —