1. Главная страница
  2. Продукция
  3. E11318

Более недоступно - архивная позиция

Предлагаем альтернативу: E11353 – Сравнение продукции: E11318 / E11353
Обратите внимание на любые различия в технических данных для выбора альтернативного продукта и принадлежностей.

Соединительный кабель

VDOGF030MSS0005B03STGF030MSS

E11318

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm

Скачать
Technische Details
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 10...30 DC
Класс защиты III
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -25...90
Степень защиты IP 68
Механические данные
Материал TPU
Материал накидной гайки латунь, никелированн. / латунь, никелированн.
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение - разъем
Разъем: 1 x M8, прямой; Литой корпус: TPU; Блокировка: латунь, никелированн.; Момент затяжки: 0,6...0,7 Nm
электрическое подключение
Соединение Кабель: 5 m, TPU, черный, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm )
электрическое подключение - Разъём
Разъем: 1 x M8, прямой; Литой корпус: TPU; Блокировка: латунь, никелированн.; Момент затяжки: 0,6...0,7 Nm
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — E11318-00 — 01.09.2008 —