You probably do not come from: Israel.  If necessary, change to: United States
  1. Главная страница
  2. Продукция
  3. E11186

Джамперный кабель с разъемом для клапана

E11186

VVSAB031--S0005H03STGH030MSS

Джамперный кабель с разъемом для клапана

E11186

VVSAB031--S0005H03STGH030MSS

Артикул недоступен - архивная позиция

Техническое описание
Приложение
Особенности Без галогена
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] < 24 AC/DC
Защита от перенапряжения да; (VDR)
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -25...90
Степень защиты IP 67
Механические данные
Материал TPU
Формованный материал корпуса TPU
Материал накидной гайки латунь, никелированн.
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
Состояние выхода 1 x светодиод, жёлтый
Принадлежности
Комплект поставки
винт
маркер
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение - разъем
Разъем: 1 x M12, прямой; Литой корпус: TPU; Блокировка: латунь, никелированн.
электрическое подключение
Соединение Кабель: 5 m, PUR (полиуретан), Без галогена, черный; 3 x 0,5 mm²
электрическое подключение - Разъём
Разъем: 1 x клапан типа B промышленный стандарт, угловой; Литой корпус: TPU; Блокировка: латунь, никелированн.
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — E11186-00 — 13.01.2017 —