You probably do not come from: Israel.  If necessary, change to: United States
  1. Главная страница
  2. Продукция
  3. E11089

Соединительный кабель с разъемом

E11089

ADOAF030VAS0005E03

Соединительный кабель с разъемом

E11089

ADOAF030VAS0005E03

Артикул недоступен - архивная позиция

Техническое описание
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] < 60 AC / < 75 DC
Класс защиты III
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -25...90
Степень защиты IP 67
Механические данные
Размеры [mm] 17 x 10 x 26
Материал TPU
Формованный материал корпуса TPU
Материал накидной гайки нерж. сталь (1.4305/303)
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
Кабель: 5 m, PVC (поливинилхлорид), оранжевый, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )
электрическое подключение - Разъём
Соединение Разъем: 1 x M8, угловой; Литой корпус: TPU; Блокировка: нерж. сталь (1.4305/303)
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — E11089-00 — 01.09.2008 —