You probably do not come from: Israel.  If necessary, change to: United States
  1. Главная страница
  2. Продукция
  3. E11073

Соединительный кабель с разъемом

E11073

ADOAH040MSS0015H04

Соединительный кабель с разъемом

E11073

ADOAH040MSS0015H04

Артикул недоступен - архивная позиция
Альтернативная продукция: EVC086 Сравнение продукции: E11073 / EVC086 При выборе альтернативного датчика и принадлежностей обратите внимание на технические параметры, возможны несоответствия!

  • cruus
Техническое описание
Приложение
Особенности без силикона; Без галогена; позолоченные контакты
Без силикона да
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] < 250 AC / < 300 DC
Макс. общая токовая нагрузка [A] 4
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -40...90
Степень защиты IP 67; IP 68; IP 69K
Испытания / одобрения
Виброустойчивость
EN 60068-2-6 Fc 20 г (10...3000 Hz) / -20 °C / 50 °C
50 циклов качания частоты; 1 октава в минуту в 3 осях
Ударопрочность
EN 60068-2-27 Ea 100 г 11 мс полусинуса; 6 ударов в каждом направлении по 3 координатным осям / -40 °C / 85 °C
Постоянная ударопрочность
EN 60068-2-29 Eb 40 г 6 мс 4000 ударов в каждом направлении по 3 координатным осям / -20 °C / 50 °C
Быстрые изменения температуры
EN 60068-2-14 Na TA = -40°C; TB = 85°C; t1 = 30 min; t2 = 10 s 50 циклов
Тестирование солевым туманом
EN 60068-2-52 Kb Степень воздействия 5 (4 испытательных цикла)
Механические данные
Размеры [mm] 27 x 15 x 39
Материал TPU
Формованный материал корпуса TPU
Материал накидной гайки латунь, никелированн.
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
Кабель: 15 m, PUR (полиуретан), Без галогена, черный, Ø 4,7 mm; 4 x 0,34 mm²
электрическое подключение - Разъём
Соединение Разъем: 1 x M12, угловой; Литой корпус: TPU; Блокировка: латунь, никелированн.; Контакты: позолоченый; Момент затяжки: 0,5 Nm
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — E11073-00 — 12.01.2004 —