You probably do not come from: Israel.  If necessary, change to: United States
  1. Главная страница
  2. Продукция
  3. E11051

Джамперный кабель с разъемом для клапана

E11051

AVDAC031--S0002A03

Джамперный кабель с разъемом для клапана

E11051

AVDAC031--S0002A03

Артикул недоступен - архивная позиция

Техническое описание
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] < 24 AC/DC
Защита от перенапряжения да; (VDR)
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -25...90
Степень защиты IP 67
Механические данные
Материал PUR (полиуретан)
Формованный материал корпуса PUR (полиуретан)
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
Состояние выхода 1 x светодиод, жёлтый
Принадлежности
Комплект поставки
винт
маркер
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
Кабель: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm )
электрическое подключение - Разъём
Соединение Разъем: 1 x клапан типа C DIN, угловой; Литой корпус: PUR (полиуретан)
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — E11051-00 — 06.03.2003 —