You probably do not come from: Israel.  If necessary, change to: United States
  1. Главная страница
  2. Продукция
  3. E10966

Соединительный кабель с разъемом

E10966

ADOGH050MSS0002H05

Соединительный кабель с разъемом

E10966

ADOGH050MSS0002H05

Артикул недоступен - архивная позиция
Альтернативная продукция: EVC070 Сравнение продукции: E10966 / EVC070 При выборе альтернативного датчика и принадлежностей обратите внимание на технические параметры, возможны несоответствия!

  • cruus
Техническое описание
Приложение
Особенности без силикона; Без галогена; позолоченные контакты
Без силикона да
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] < 30 AC / < 36 DC
Макс. общая токовая нагрузка [A] 4
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -25...90
Степень защиты IP 68
Механические данные
Размеры [mm] 15 x 15 x 43
Материал TPU
Формованный материал корпуса TPU
Материал накидной гайки латунь, никелированн.
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
Кабель: 2 m, PUR (полиуретан), Без галогена, черный, Ø 5,5 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )
электрическое подключение - Разъём
Соединение Разъем: 1 x M12, прямой; Литой корпус: TPU; Блокировка: латунь, никелированн.; Контакты: позолоченый; Момент затяжки: 0,5 Nm
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — E10966-00 — 12.01.2004 —