You probably do not come from: Israel.  If necessary, change to: United States
  1. Главная страница
  2. Продукция
  3. E10955

Соединительный кабель с разъемом

E10955

ADOGH050VAS0010E05

Соединительный кабель с разъемом

E10955

ADOGH050VAS0010E05

Артикул недоступен - архивная позиция

  • cruus
Техническое описание
Приложение
Особенности без силикона; позолоченные контакты
Без силикона да
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] < 30 AC / < 36 DC
Макс. общая токовая нагрузка [A] 4
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -25...100
Степень защиты IP 68
Механические данные
Размеры [mm] 15 x 15 x 46
Материал PVC (поливинилхлорид)
Формованный материал корпуса PVC (поливинилхлорид)
Материал накидной гайки нерж. сталь (1.4404 / 316L)
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
Кабель: 10 m, PVC (поливинилхлорид), оранжевый, Ø 5,6 mm; 5 x 0,25 mm²
электрическое подключение - Разъём
Соединение Разъем: 1 x M12, прямой; Литой корпус: PVC (поливинилхлорид); Блокировка: нерж. сталь (1.4404 / 316L); Контакты: позолоченый; Момент затяжки: 0,7...0,9 Nm
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — E10955-00 — 23.09.2005 —