You probably do not come from: Israel.  If necessary, change to: United States
  1. Главная страница
  2. Продукция
  3. E10931

Соединительный кабель

E10931

VDOAF032MSS00,6H03STGF030MSS

Соединительный кабель

E10931

VDOAF032MSS00,6H03STGF030MSS

Артикул недоступен - архивная позиция
Альтернативная продукция: E11330 Сравнение продукции: E10931 / E11330 При выборе альтернативного датчика и принадлежностей обратите внимание на технические параметры, возможны несоответствия!

Техническое описание
Приложение
Особенности Без галогена
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 10...30 DC
Класс защиты III
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -25...90
Степень защиты IP 67
Механические данные
Материал TPU
Формованный материал корпуса TPU
Материал накидной гайки латунь, никелированн.
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
Состояние выхода 1 x светодиод, жёлтый
режим работы 1 x светодиод, зелёный
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение - разъем
Разъем: 1 x M8, прямой; Литой корпус: TPU; Блокировка: латунь, никелированн.
электрическое подключение
Соединение Кабель: 0,6 m, TPU, Без галогена; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )
электрическое подключение - Разъём
Разъем: 1 x M8, угловой; Литой корпус: TPU; Блокировка: латунь, никелированн.
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — E10931-00 — 01.09.2008 —