You probably do not come from: Israel.  If necessary, change to: United States
  1. Главная страница
  2. Продукция
  3. E10929

Соединительный кабель

E10929

VDOGF030MSS0001H03STGF030MSS

Соединительный кабель

E10929

VDOGF030MSS0001H03STGF030MSS

Артикул недоступен - архивная позиция

Техническое описание
Приложение
Особенности Без галогена
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 10...55 DC
Класс защиты III
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -25...90
Степень защиты IP 67
Механические данные
Материал TPU
Формованный материал корпуса TPU
Материал накидной гайки латунь, никелированн.
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение - разъем
Разъем: 1 x M8, прямой; Литой корпус: TPU; Блокировка: латунь, никелированн.
электрическое подключение
Соединение Кабель: 1 m, Без галогена; 3 x 0,34 mm²
электрическое подключение - Разъём
Разъем: 1 x M8, прямой; Литой корпус: TPU; Блокировка: латунь, никелированн.
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — E10929-00 — 01.09.2008 —