You probably do not come from: Israel.  If necessary, change to: United States
  1. Главная страница
  2. Продукция
  3. E10921

Распределительная коробка

E10921

ZDO8F039MSS0005A10

Распределительная коробка

E10921

ZDO8F039MSS0005A10

Артикул недоступен - архивная позиция
Альтернативная продукция: EBC054 Сравнение продукции: E10921 / EBC054 При выборе альтернативного датчика и принадлежностей обратите внимание на технические параметры, возможны несоответствия!

Техническое описание
Приложение
Особенности без силикона; Без галогена; позолоченные контакты
Без силикона да
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 10...30 DC
Класс защиты III
Макс. токовая нагрузка на каждый модуль/гнездо [A] 2
Макс. общая токовая нагрузка [A] 4
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -15...90
Степень защиты IP 67
Механические данные
Материал TPU
Формованный материал корпуса TPU
Количество портов распределительной коробки 8
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
Состояние выхода 8 x светодиод, жёлтый
режим работы 1 x светодиод, зелёный
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
Кабель: 5 m, PUR / PVC, Без галогена, черный, Ø 9 mm; 8 x 0,34 mm² + 2 x 0,5 mm²
электрическое подключение - паз
Соединение Разъем: 8 x M8; Литой корпус: TPU; Контакты: позолоченый; Момент затяжки: 0,5 Nm
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — E10921-00 — 01.09.2008 —