You probably do not come from: Israel.  If necessary, change to: United States
  1. Главная страница
  2. Продукция
  3. E10896

Соединительный кабель с разъемом

E10896

ADOGK120MSS0010A

Соединительный кабель с разъемом

E10896

ADOGK120MSS0010A

Артикул недоступен - архивная позиция

Техническое описание
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 10...30 DC
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -25...90
Степень защиты IP 65
Механические данные
Размеры [mm] 26 x 26 x 49
Материал латунь никелированн.
Формованный материал корпуса латунь, никелированн.
Материал накидной гайки латунь, никелированн.
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
Кабель: 10 m, PUR (полиуретан); 12 x 1,0 mm² (128 x Ø 0,1 mm )
электрическое подключение - Разъём
Соединение Разъем: 1 x M23, прямой; Литой корпус: латунь, никелированн.; Блокировка: латунь, никелированн.
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — E10896-00 — 13.01.2017 —