You probably do not come from: Israel.  If necessary, change to: United States
  1. Главная страница
  2. Продукция
  3. E10890

Соединительный кабель с разъемом

E10890

ADOGF030ZDS0002A03

Соединительный кабель с разъемом

E10890

ADOGF030ZDS0002A03

Артикул недоступен - архивная позиция

Техническое описание
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] < 60 AC/DC
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -25...90
Степень защиты IP 68
Механические данные
Размеры [mm] 10 x 10 x 33
Материал PUR (полиуретан)
Формованный материал корпуса PUR (полиуретан)
Материал накидной гайки отливка из цинка
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
Кабель: 2 m, PUR / PVC, черный, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm )
электрическое подключение - Разъём
Соединение Разъем: 1 x M8, прямой; Литой корпус: PUR (полиуретан); Блокировка: отливка из цинка
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — E10890-00 — 13.01.2017 —