You probably do not come from: Israel.  If necessary, change to: United States
  1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Кабельные и разъёмные соединения
  4. Полный обзор продукции
  5. Соединительные кабели с разъемом
  6. E10865

Соединительный кабель с разъемом

E10865

ADOAH030MSS0002E03

Соединительный кабель с разъемом

E10865

ADOAH030MSS0002E03

  • Высокая степень защиты для соответствия требованиям сложных условий эксплуатации
  • Постоянное, надежное уплотнение даже при установке без инструментов
  • Высокая устойчивость к ударам и вибрации
  • Широкий диапазон рабочих температур
  • Угловое исполнение для мест с ограниченным пространством
{{ifmVariantName}}



  • ce
Техническое описание
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] < 250 AC / < 300 DC
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -25...90
Степень защиты IP 67
Механические данные
Вес [g] 90,1
Размеры [mm] 27 x 15 x 39
Материал TPU
Формованный материал корпуса TPU
Материал накидной гайки латунь, никелированн.
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
Кабель: 2 m, PVC (поливинилхлорид), оранжевый, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,16 mm ) / AWG 22
электрическое подключение - Разъём
Соединение Разъем: 1 x M12, угловой; Литой корпус: TPU; Блокировка: латунь, никелированн.; Момент затяжки: 0,5 Nm
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — E10865-00 — 05.11.2020 —