You probably do not come from: Israel.  If necessary, change to: United States
  1. Главная страница
  2. Продукция
  3. E10847

Джамперный кабель с разъемом для клапана

E10847

VVDAC040--N00,6E02STAH020VAN

Джамперный кабель с разъемом для клапана

E10847

VVDAC040--N00,6E02STAH020VAN

Артикул недоступен - архивная позиция

Техническое описание
Приложение
Применение NAMUR
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] < 15 DC
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -25...90
Степень защиты IP 67
Механические данные
Размеры [mm] 30 x 15 x 39
Материал TPU; PUR (полиуретан)
Формованный материал корпуса TPU / PUR
Материал накидной гайки нерж. сталь (1.4404 / 316L)
Принадлежности
Комплект поставки
винт
маркер
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение - разъем
Разъем: 1 x M12, угловой; Литой корпус: TPU / PUR; Блокировка: нерж. сталь (1.4404 / 316L)
электрическое подключение
Соединение Кабель: 0,6 m, PUR / PVC, синий, Ø 5 mm; 2 x 0,5 mm²
электрическое подключение - Разъём
Разъем: 1 x клапан типа C DIN, угловой; Литой корпус: TPU / PUR; Блокировка: нерж. сталь (1.4404 / 316L)
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — E10847-00 — 13.01.2017 —