You probably do not come from: Israel.  If necessary, change to: United States
  1. Главная страница
  2. Продукция
  3. E10779

Соединительный кабель

E10779

VDOAH040ZDS0005A04STGH040ZDS

Соединительный кабель

E10779

VDOAH040ZDS0005A04STGH040ZDS

Артикул недоступен - архивная позиция

Техническое описание
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] < 250 AC/DC
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -25...90
Степень защиты IP 68
Механические данные
Материал PUR (полиуретан)
Формованный материал корпуса PUR (полиуретан)
Материал накидной гайки ZnAl/Ni
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение - разъем
Разъем: 1 x M12, прямой; Литой корпус: PUR (полиуретан); Блокировка: ZnAl/Ni
электрическое подключение
Соединение Кабель: 5 m, PUR / PVC, черный; 4 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm )
электрическое подключение - Разъём
Разъем: 1 x M12, угловой; Литой корпус: PUR (полиуретан); Блокировка: ZnAl/Ni
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — E10779-00 — 13.01.2017 —