1. Главная страница
  2. Продукция
  3. E10767

Более недоступно - архивная позиция

Заменено на: E11818 – Сравнение продукции: E10767 / E11818

Крепежный хомут для круглых цилиндров

FIXING STRAP CLEAN-LINE CYL

E10767

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm

Скачать
Technische Details
Механические данные
Размеры [mm] Ø 32
материал нерж. сталь (1.4305/303)
Диаметр поршня [mm] 32
Прижимной диаметр [mm] 28...39; (38...49)
Принадлежности
Принадлежности (поставляются в комплекте)
Адаптер:, для типов, MKT
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — E10767-01 — 24.07.2008 —