You probably do not come from: Israel.  If necessary, change to: United States
  1. Главная страница
  2. Продукция
  3. E10719

Соединительный кабель с разъемом

E10719

ADOAH042VAS0010A04

Соединительный кабель с разъемом

E10719

ADOAH042VAS0010A04

Артикул недоступен - архивная позиция

Техническое описание
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 10...30 DC
Выходы
Электрическое исполнение PNP
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -25...90
Степень защиты IP 68
Механические данные
Размеры [mm] 36 x 15 x 26
Материал PUR (полиуретан)
Формованный материал корпуса PUR (полиуретан)
Материал накидной гайки нерж. сталь (1.4305/303)
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
Состояние выхода 1 x светодиод, жёлтый
режим работы 1 x светодиод, зелёный
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
Кабель: 10 m, PUR / PVC, черный, Ø 4,5 mm; 4 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm )
электрическое подключение - Разъём
Соединение Разъем: 1 x M12, угловой; Литой корпус: PUR (полиуретан); Блокировка: нерж. сталь (1.4305/303)
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — E10719-00 — 13.01.2017 —