1. Главная страница
  2. Продукция
  3. E10698

Более недоступно - архивная позиция

Монтажный адаптер для емкостных датчиков

MOUNTING ADAPTER M18X1

E10698

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm

Скачать
Technische Details
Приложение
Установка M18 x 1
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -25...110
Механические данные
материал PTFE (тефлон)
Подключение к процессу G 3/4 внешняя резьба
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — E10698-00 — 07.01.2008 —