You probably do not come from: Israel.  If necessary, change to: United States
  1. Главная страница
  2. Продукция
  3. E10693

Соединительный кабель

E10693

VDOAH040MSS00,6B04STGH040MSS

Соединительный кабель

E10693

VDOAH040MSS00,6B04STGH040MSS

Артикул недоступен - архивная позиция

Техническое описание
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 10...30 DC
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -25...90
Степень защиты IP 67
Механические данные
Материал PUR (полиуретан)
Формованный материал корпуса PUR (полиуретан)
Материал накидной гайки латунь, никелированн.
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение - разъем
Разъем: 1 x M12, прямой; Литой корпус: PUR (полиуретан); Блокировка: латунь, никелированн.
электрическое подключение
Соединение Кабель: 0,6 m, PUR (полиуретан); 4 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm )
электрическое подключение - Разъём
Разъем: 1 x M12, угловой; Литой корпус: PUR (полиуретан); Блокировка: латунь, никелированн.
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — E10693-00 — 13.01.2017 —