You probably do not come from: Israel.  If necessary, change to: United States
  1. Главная страница
  2. Продукция
  3. E10602

Соединительный кабель

E10602

VDOAF030MSS01,1A03STGF030MSS

Соединительный кабель

E10602

VDOAF030MSS01,1A03STGF030MSS

Артикул недоступен - архивная позиция

Техническое описание
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] < 60 AC/DC
Класс защиты III
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -25...90
Степень защиты IP 68
Механические данные
Материал PUR (полиуретан)
Формованный материал корпуса PUR (полиуретан)
Материал накидной гайки отливка из цинка, никелированн.
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение - разъем
Разъем: 1 x M8, прямой; Литой корпус: PUR (полиуретан); Блокировка: отливка из цинка, никелированн.
электрическое подключение
Соединение Кабель: 1,1 m, PUR / PVC; 3 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm )
электрическое подключение - Разъём
Разъем: 1 x M8, угловой; Литой корпус: PUR (полиуретан); Блокировка: отливка из цинка, никелированн.
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — E10602-00 — 01.09.2008 —