You probably do not come from: Israel.  If necessary, change to: United States
  1. Главная страница
  2. Продукция
  3. E10567

Соединительный кабель

E10567

VDOAH042MSS0001B03STGH040MSS

Соединительный кабель

E10567

VDOAH042MSS0001B03STGH040MSS

Артикул недоступен - архивная позиция

Техническое описание
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 10...30 DC
Выходы
Электрическое исполнение PNP
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -20...70
Степень защиты IP 67
Механические данные
Материал PA 6.6
Формованный материал корпуса PA 6.6
Материал накидной гайки алюминий, анодное оксидирование, покрытие черной эмалью
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
Состояние выхода 1 x светодиод, жёлтый
режим работы 1 x светодиод, зелёный
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение - разъем
Разъем: 1 x M12, прямой; Литой корпус: PA 6.6; Блокировка: алюминий, анодное оксидирование, покрытие черной эмалью
электрическое подключение
Соединение Кабель: 1 m, PUR (полиуретан), черный; полимиризован облучением; 3 x 0,34 mm²
электрическое подключение - Разъём
Разъем: 1 x M12, угловой; Литой корпус: PA 6.6; Блокировка: алюминий, анодное оксидирование, покрытие черной эмалью
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — E10567-00 — 13.01.2017 —