You probably do not come from: Israel.  If necessary, change to: United States
  1. Главная страница
  2. Продукция
  3. E10565

Соединительный кабель с разъемом

E10565

ADOAH042MSS0007E03

Соединительный кабель с разъемом

E10565

ADOAH042MSS0007E03

Артикул недоступен - архивная позиция

Техническое описание
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 10...30 DC
Выходы
Электрическое исполнение PNP
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -20...70
Степень защиты IP 67
Механические данные
Размеры [mm] 29 x 15 x 44
Материал PA 6.6
Формованный материал корпуса PA 6.6
Материал накидной гайки алюминий
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
Состояние выхода 1 x светодиод, жёлтый
режим работы 1 x светодиод, зелёный
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
Кабель: 7 m, PUR (полиуретан), оранжевый, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm²
электрическое подключение - Разъём
Соединение Разъем: 1 x M12, угловой; Литой корпус: PA 6.6; Блокировка: алюминий
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — E10565-00 — 13.01.2017 —