You probably do not come from: Israel.  If necessary, change to: United States
  1. Главная страница
  2. Продукция
  3. E10558

Соединительный кабель с разъемом

E10558

ADOGH040MSS0010E03

Соединительный кабель с разъемом

E10558

ADOGH040MSS0010E03

Артикул недоступен - архивная позиция

Техническое описание
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] < 250 AC / < 300 DC
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -20...70
Степень защиты IP 67
Механические данные
Размеры [mm] 15 x 15 x 35
Материал PA 6.6
Формованный материал корпуса PA 6.6
Материал накидной гайки POM
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
Кабель: 10 m, PVC (поливинилхлорид), жёлтый, Ø 5,84 mm; 3 x 0,34 mm² / AWG 22
электрическое подключение - Разъём
Соединение Разъем: 1 x M12, прямой; Литой корпус: PA 6.6; Блокировка: POM
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — E10558-00 — 06.03.2003 —