You probably do not come from: Israel.  If necessary, change to: United States
  1. Главная страница
  2. Продукция
  3. E10495

Соединительный кабель с разъемом

E10495

ADOAH040ZDS0005A03

Соединительный кабель с разъемом

E10495

ADOAH040ZDS0005A03

Артикул недоступен - архивная позиция

Техническое описание
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] < 250 AC/DC
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -25...90
Степень защиты IP 67
Механические данные
Материал PUR (полиуретан)
Формованный материал корпуса PUR (полиуретан)
Материал накидной гайки отливка из цинка, никелированн.
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
Кабель: 5 m, PUR / PVC, черный, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm²
электрическое подключение - Разъём
Соединение Разъем: 1 x M12, угловой; Литой корпус: PUR (полиуретан); Блокировка: отливка из цинка, никелированн.
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — E10495-00 — 13.01.2017 —