You probably do not come from: Israel.  If necessary, change to: United States
  1. Главная страница
  2. Продукция
  3. E10301

Соединительный кабель с разъемом

E10301

ADOGH040MSS0010A03

Соединительный кабель с разъемом

E10301

ADOGH040MSS0010A03

Артикул недоступен - архивная позиция

Техническое описание
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] < 250 AC / < 300 DC
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -25...90
Степень защиты IP 67
Механические данные
Размеры [mm] 15 x 15 x 43
Материал TPU
Формованный материал корпуса TPU
Материал накидной гайки латунь, никелированн.
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
Кабель: 10 m, PUR / PVC, оранжевый, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm²
электрическое подключение - Разъём
Соединение Разъем: 1 x M12, прямой; Литой корпус: TPU; Блокировка: латунь, никелированн.
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — E10301-00 — 12.01.2004 —