You probably do not come from: Israel.  If necessary, change to: United States
  1. Главная страница
  2. Продукция
  3. E10293

Соединительный кабель с разъемом

E10293

ADOGH040MSS0002F03

Соединительный кабель с разъемом

E10293

ADOGH040MSS0002F03

Артикул недоступен - архивная позиция
Альтернативная продукция: E10915 Сравнение продукции: E10293 / E10915 При выборе альтернативного датчика и принадлежностей обратите внимание на технические параметры, возможны несоответствия!

Техническое описание
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] < 250 AC / < 300 DC
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -25...90
Степень защиты IP 67
Механические данные
Размеры [mm] 15 x 15 x 43
Материал TPU
Формованный материал корпуса TPU
Материал накидной гайки латунь, антипригарное покрытие
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
Кабель: 2 m, PVC (поливинилхлорид), оранжевый, Ø 5 mm; полимиризован облучением; 3 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,15 mm )
электрическое подключение - Разъём
Соединение Разъем: 1 x M12, прямой; Литой корпус: TPU; Блокировка: латунь, антипригарное покрытие; Момент затяжки: 0,5 Nm
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — E10293-00 — 06.03.2003 —