You probably do not come from: Israel.  If necessary, change to: United States
  1. Главная страница
  2. Продукция
  3. E10284

Соединительный кабель

E10284

VDOAH042MSS00,6A03STGH030MSS

Соединительный кабель

E10284

VDOAH042MSS00,6A03STGH030MSS

Артикул недоступен - архивная позиция
Альтернативная продукция: EVC051 Сравнение продукции: E10284 / EVC051 При выборе альтернативного датчика и принадлежностей обратите внимание на технические параметры, возможны несоответствия!

Техническое описание
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 10...30 DC
Выходы
Электрическое исполнение PNP
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -25...90
Степень защиты IP 67
Механические данные
Материал TPU
Формованный материал корпуса TPU
Материал накидной гайки латунь, никелированн.
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
Состояние выхода 1 x светодиод, жёлтый
режим работы 1 x светодиод, зелёный
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение - разъем
Разъем: 1 x M12, прямой; Литой корпус: TPU; Блокировка: латунь, никелированн.; Момент затяжки: 0,5 Nm
электрическое подключение
Соединение Кабель: 0,6 m, PUR / PVC, оранжевый, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )
электрическое подключение - Разъём
Разъем: 1 x M12, угловой; Литой корпус: TPU; Блокировка: латунь, никелированн.; Момент затяжки: 0,5 Nm
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — E10284-00 — 06.03.2003 —