You probably do not come from: Israel.  If necessary, change to: United States
  1. Главная страница
  2. Продукция
  3. E10279

Распределительная коробка

E10279

ZDO4H055MSS0010H07

Распределительная коробка

E10279

ZDO4H055MSS0010H07

Артикул недоступен - архивная позиция

Техническое описание
Приложение
Особенности без силикона; Без галогена; позолоченные контакты
Без силикона да
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 10...30 DC
Класс защиты II
Макс. токовая нагрузка на каждый модуль/гнездо [A] 4
Макс. общая токовая нагрузка [A] 12
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -15...80
Степень защиты IP 67
Механические данные
Размеры [mm] 18 x 54 x 82
Материал TPU
Формованный материал корпуса TPU
Количество портов распределительной коробки 4
Тип подключения M12
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
Состояние выхода 4 x светодиод, жёлтый
режим работы 1 x светодиод, зелёный
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
Кабель: 10 m, PUR (полиуретан), Без галогена, черный, Ø 8,4 mm; 4 x 0,34 mm² + 3 x 0,75 mm²
электрическое подключение - паз
Соединение Разъем: 4 x M12; Литой корпус: TPU; Контакты: позолоченый; Момент затяжки: 0,5 Nm
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — E10279-00 — 05.03.2014 —