You probably do not come from: Israel.  If necessary, change to: United States
  1. Главная страница
  2. Продукция
  3. E10249

Соединительный кабель с разъемом

E10249

ADOAH040ZDS0002A03

Соединительный кабель с разъемом

E10249

ADOAH040ZDS0002A03

Артикул недоступен - архивная позиция
Альтернативная продукция: EVC004 Сравнение продукции: E10249 / EVC004 При выборе альтернативного датчика и принадлежностей обратите внимание на технические параметры, возможны несоответствия!

Техническое описание
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] < 250 AC/DC
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -25...90
Степень защиты IP 67
Механические данные
Материал PUR (полиуретан)
Формованный материал корпуса PUR (полиуретан)
Материал накидной гайки отливка из цинка, никелированн.
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
Кабель: 2 m, PUR / PVC, черный, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm )
электрическое подключение - Разъём
Соединение Разъем: 1 x M12, угловой; Литой корпус: PUR (полиуретан); Блокировка: отливка из цинка, никелированн.
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — E10249-00 — 06.03.2003 —