You probably do not come from: Israel.  If necessary, change to: United States
  1. Главная страница
  2. Продукция
  3. E10218

Соединительный кабель с разъемом

E10218

ADOAG032--S0002A03

Соединительный кабель с разъемом

E10218

ADOAG032--S0002A03

Артикул недоступен - архивная позиция

Техническое описание
Приложение
Особенности Без галогена
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 10...30 DC
Класс защиты III
Выходы
Электрическое исполнение PNP
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -25...90
Степень защиты IP 65
Механические данные
Материал TPU прозрачный
Формованный материал корпуса TPU, прозрачный
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
Состояние выхода 1 x светодиод, жёлтый
режим работы 1 x светодиод, зелёный
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
Кабель: 2 m, PUR (полиуретан), Без галогена, черный, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )
электрическое подключение - Разъём
Соединение Разъем: 1 x M8, угловой; Литой корпус: TPU, прозрачный; Блокировка: защелка
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — E10218-00 — 01.09.2008 —