You probably do not come from: Israel.  If necessary, change to: United States
  1. Продукция
  2. Кабельные и разъёмные соединения
  3. Соединительные кабели с открытым концом кабеля
  4. Соединительные кабели с разъемом
  5. E10217

Соединительный кабель с разъемом

E10217

ADOAG030--S0002E03

Соединительный кабель с разъемом

E10217

ADOAG030--S0002E03

  • Угловое исполнение для мест с ограниченным пространством
  • Позолоченные контакты для надежного электрического подключения
  • Постоянное, надежное уплотнение даже при установке без инструментов
  • Широкий диапазон рабочих температур
{{ifmVariantName}}



  • ce
Техническое описание
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] < 60 AC/DC
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -25...85
Степень защиты IP 65
Механические данные
Вес [g] 33
Размеры [mm] 13,3 x 8,5 x 20,5
Материал PUR (полиуретан)
Формованный материал корпуса PUR (полиуретан)
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
Кабель: 2 m, PVC (поливинилхлорид), черный, Ø 3 mm; 3 x 0,14 mm² (18 x Ø 0,1 mm )
электрическое подключение - Разъём
Соединение Разъем: 1 x M8, угловой; Литой корпус: PUR (полиуретан)
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — E10217-01 — 23.06.2010 —