1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Датчики контроля угловых и линейных перемещений
  4. Устройства индикации и контроля
  5. Дисплеи для контроля импульсных сигналов
  6. DX2001

Более недоступно - архивная позиция

Заменено на: DX2021 – Сравнение продукции: DX2001 / DX2021
Артикул снят с производства
Дата окончания производства: {{"2017-03-31T00:00:00.000+02:00" | date}}

Многофункциональный дисплей для контроля вращения, скорости и времени

DISPLAY/FX360

DX2001

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm

  • Для отображения и оценки импульсных последовательностей
  • Для мониторинга скорости вращения, скорости, количества или времени обработки
  • Различные настраиваемые функции мониторинга
  • Очень точное измерение частоты входного сигнала
  • Хорошо видимый 6-значный светодиодный дисплей
  • ce
Скачать
Technische Details
Приложение
Применение Универсальная оценка и отображение для всех физических единиц, которые можно вычислить из импульсной последовательности
Электронные данные
Частота АС [Hz] 50...60
Допустимое отклонение рабочего напряжения [%] 33...58
Рабочее напряжение [V] 230 / 115 AC / 24 DC
Потребление тока [mA] 120 (18 V); 95 (24 V); 80 (30 V)
Дополнительная энергия для датчиков DC [V] 24; (±15 %, 150 mA)
Диапазон контроля
Настраиваемое расстояние срабатывания нет
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] 0...45
Температура хранения [°C] -25...75
Степень защиты IP 65; (спереди)
Степень защиты клемм IP 20
Испытания / одобрения
ЭMC
EN 50081-1
EN 61000-6-2
MTTF [годы] 97
Механические данные
Вес [g] 565,2
Материал Noryl UL94-V-0
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
7-сегментный светодиодный дисплей, оранжевый 6-значный 15 mm
электрическое подключение
Соединение винтовые клеммы, DC: 10 x ...1,5 mm²
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — DX2001-00 — 06.03.2003 —