1. Главная страница
  2. Продукция
  3. ПЛК и промышленные сетевые интерфейсы
  4. Компоненты Fieldbus
  5. RFID UHF - Считыватели
  6. DTE820

Оценочная электроника RFID UHF

DTEUHFE ABRWETUS04

DTE820

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm

  • Сочетание антенны RFID и устройства обработки сигналов в одном корпусе
  • Коммуникация с высшим уровнем управления с помощью Ethernet TCP/IP
  • Для надежной идентификации UHF ID-транспондеров в производстве и логистике
  • Подходит для считывания и записи транспондеров RFID
  • Соответствует требованиям ETSI для работы в европейском частотном диапазоне
Технические данные в формате PDF

Technische Details
Приложение
Radio approval for Europe
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 24 DC
Потребление тока [mA] 220
Рабочая частота [MHz] 865-868 (ETSI)
Стандарт RFID EPC Class1 GEN2/ISO 18000-6C
Мощность передачи ERP [mW] 266
Диапазон антенны [dB] 2,5
Импеданс [Ω] 50
Программное обеспечение / Программирование
Выбор параметров Программное обеспечение
Интерфейсы
Коммуникационный интерфейс Ethernet
Ethernet
Протокол TCP/IP
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -20...55
Температура хранения [°C] -40...85
Степень защиты IP 65
Механические данные
Вес [g] 1272
Корпус Прямоугольный
Размеры [mm] 138,1 x 63 x 156
Материал корпус: алюминий; Защитное покрытие: пластмасса; Разъём: оцинкованный / пластмасса
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
режим работы 1 x светодиод, красный зелёный
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение - Ethernet / PoE
Разъем: 1 x M12
электрическое подключение - GPIO / RS-232 / Ub
Разъем: 1 x M12
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — DTE820-00 — 07.11.2014 —