1. Главная страница
  2. Продукция
  3. DN2010

Более недоступно - архивная позиция

Предлагаем альтернативу: DN1020 – Сравнение продукции: DN2010 / DN1020
Обратите внимание на любые различия в технических данных для выбора альтернативного продукта и принадлежностей.

Блок питания 24 V DC, импульсный

POWER SUPPLY/24VDC/1A

DN2010

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm

  • ce
Скачать
Technische Details
Электронные данные
Номинальное напряжение АС [V] < 230
Номинальная частота АС [Hz] 47...63
Входное напряжение DC [V] 105...370
Входное напряжение АС [V] 90...260
Класс защиты I
Допуск выходного напряжения [%] 3
Макс. выходной ток при мин. выходном напряжении [A] 1
Кол-во контуров для подключения датчиков безопасности 1
Макс. остаточная пульсация [%] 1,25
Выходы
Защита от короткого замыкания да
Защита от перегрузок по току да
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] 0...55
Степень защиты IP 20
Испытания / одобрения
ЭMC
EN 50081-1
EN 61000-6-2
Механические данные
Способ монтажа рейка; (TH35 (EN 60715))
материал пластмасса
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
Выходное напряжение светодиод, зелёный
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
Соединение двухкамерные клеммные вводы: 2 x ...2,5 mm²
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — DN2010-00 — 12.05.2004 —