1. Главная страница
  2. Продукция
  3. DD0111

Более недоступно - архивная позиция

Монитор скорости вращения

D100/230VAC/WINDOW

DD0111

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm

  • ce
Скачать
Technische Details
Приложение
Применение универсальная оценка импульсной последовательности с учетом превышения скорости и недостаточной частоты вращения; Мониторинг скорости вращения
Электронные данные
Номинальное напряжение АС [V] < 230
Номинальное напряжение DC [V] 24
Номинальный допуск напряжения [%] 10
Номинальный допуск напряжения 2 [%] 10
Номинальная частота АС [Hz] 50...60
Дополнительная энергия для датчиков DC [V] 24; (≤ 30 mA)
Входы/выходы
Количество входов и выходов Количество релейных выходов: 2
Выходы
Количество релейных выходов 2
Нагрузка на контакты 8 A / 1250 VA / 250 V AC
Диапазон контроля
Настраиваемое расстояние срабатывания нет
Диапазон измерения/настройки
Настройка параметров в пределах [Imp/min] 100...1000
Точность/ погрешность
Гистерезис [% от Sr] 5
Воспроизводимость [% от Sr] 1
Время реакции
Задержка при запуске [s] 0,5...15
Программное обеспечение / Программирование
Настройка точки переключения точная настройка в пределах диапазона при помощи потенциометра
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -20...70
Степень защиты IP 40
Степень защиты клемм IP 20
Механические данные
Корпус корпус для установки на DIN рейку
Размеры [mm] 75 x 55 x 110
материал пластмасса
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
Состояние выхода светодиод, зелёный
режим работы 1 x светодиод, зелёный
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — DD0111-00 — 06.03.2003 —