You probably do not come from: Israel.  If necessary, change to: United States
  1. Главная страница
  2. Продукция
  3. CR3157

Четырехдиапазонный радиомодем CAN GSM/GPS

CR3157

MobilMaintenance/4G/AM

Четырехдиапазонный радиомодем CAN GSM/GPS

CR3157

MobilMaintenance/4G/AM

  • Глобальная передача данных через мобильную радиосеть 4G/LTE и прямое соединение через WLAN / bluetooth
  • Сбор данных о местоположении и передача в облачное хранилище
  • Безопасная сквозная связь по протоколу TLS
  • Безопасная буферизация данных даже при нестабильной радиосвязи
  • Подключение к системе управления машиной через интерфейс CAN
Артикул снят с производства
Альтернативная продукция: CR3158 Сравнение продукции: CR3157 / CR3158 При выборе альтернативного датчика и принадлежностей обратите внимание на технические параметры, возможны несоответствия!
{{ifmVariantName}}


Техническое описание
Приложение
Радио сертификат для США
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 8...32 DC
Потребление тока [mA] < 250; (Нормальный рабочий режим; спящий режим: < 500 µA)
Входы/выходы
Количество входов и выходов Количество цифровых входов: 1; Количество аналоговых входов: 2; Количество цифровых выходов: 1
Входы
Количество цифровых входов 1
Количество аналоговых входов 2
Аналоговый вход (напряжение) [V] 0...15
Разрешение аналогового входа 12 Bit
Выходы
Количество цифровых выходов 1
Диапазон напряжения DC [V] 6...36
Частота переключения DC [Hz] < 10
Диапазон измерения/настройки
Измерение ускорения
Разрешение 16 бит
Частота дискретизации [Hz] 10
Диапазон измерения виброускорения [g] ± 16
Измерение наклона
Разрешение 16 бит
Частота дискретизации [Hz] 10
Диапазон измерения скорости рыскания автомобиля [°/s] ± 250
Точность/ погрешность
Измерение ускорения
Точность ± 2; (% от предельного значения диапазона измерения; нулевое смещение ± 0,15 g)
Измерение наклона
Точность < 3; (% от предельного значения диапазона измерения; нулевое смещение ± 3 °/s)
Интерфейсы
Коммуникационный интерфейс CAN; WLAN; Bluetooth; Мобильные сети
Количество интерфейсов CAN 2
Количество интерфейсов USB 1
Bluetooth
Стандарт передачи EDR 2.1
Скорость передачи 1 MBit/s
Диапазон < 75 m
Функция Bluetooth-мост; интерфейс Bluetooth
Версия SPP
CAN
Протокол CANopen; SAE J1939; CAN Layer 2
Заводские настройки
приемный буфер для CAN:
2048 CAN-сообщения
размер буфера для передачи данных между CAN и wifi:
2048 CAN-сообщения
Версия 2 x CAN 2.0 A/B; ISO 11898-2/-5 (CAN1); ISO 11898-2 (CAN2)
Мобильные сети
Стандарт передачи 2G четырехдиапазонный GSM; 3G 850 / 900 / 1900 / 2100 MHz; UMTS; HSPA
USB
Метод подключения Mirco-AB
Тип использования обновление прошивки
WLAN
Стандарт передачи IEEE 802.11 a/b/g/n; IEEE 802.11 d/e/i/h
Скорость передачи 1 MBit/s
Диапазон частот 2,4 GHz; 5 GHz
Диапазон < 75 m
Стандарт безопасности WPA2-PSK; WPA-PSK; WEP64; WEP128; PEAP
Функция wifi-мост; wifi-интерфейс
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -40...80
Степень защиты IP 67
Механические данные
Вес [g] 203,7
Материал Корпус: PA (полиамид) черный
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
состояние 2 x светодиод, цветной
Память данных
Часы реального времени да; с режимом сна и пробуждения
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — CR3157-00 — 16.06.2020 —