You probably do not come from: Israel.  If necessary, change to: United States
  1. Главная страница
  2. Продукция
  3. CR3145

Четырехдиапазонный радиомодем CAN GSM/GPS

CR3145

MobileData 3G/GPS

Четырехдиапазонный радиомодем CAN GSM/GPS

CR3145

MobileData 3G/GPS

  • Глобальная передача данных через сеть мобильной радиосвязи 2G / 3G
  • Сбор данных о местоположении и передача в облачное хранилище
  • Безопасная сквозная связь по протоколу TLS
  • Безопасная буферизация данных даже при нестабильной радиосвязи
  • Подключение к системе управления машиной через интерфейс CAN
Артикул снят с производства
Альтернативная продукция: CR3146 Сравнение продукции: CR3145 / CR3146 При выборе альтернативного датчика и принадлежностей обратите внимание на технические параметры, возможны несоответствия!
{{ifmVariantName}}


  • ce
Техническое описание
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 8...32 DC
Потребление тока [mA] < 250
Входы/выходы
Количество входов и выходов Количество аналоговых входов: 1
Входы
Количество аналоговых входов 1
Диапазон измерения/настройки
Разрешение 16 бит
Диапазон измерения виброускорения [g] ± 16
Измерение наклона
Диапазон измерения скорости рыскания автомобиля [°/s] ± 250
Точность/ погрешность
Погрешность измерения [% от конечного значения] 2
Измерение наклона
Точность ≤ 3 %; (отклонение смещения: ±3 °/s)
Интерфейсы
Коммуникационный интерфейс CAN; USB; WLAN; Мобильные сети
Количество интерфейсов CAN 1
Количество интерфейсов USB 1
CAN
Протокол CANopen; CAN Layer 2; J1939
Заводские настройки
2048 CAN-сообщения
Версия ISO 11898-2/5
Мобильные сети
Диапазон частот GSM; GPRS; EDGE; 2G; UMTS; HSPA; 3G
USB
Метод подключения Mirco-AB
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -40...80
Степень защиты IP 67
Механические данные
Вес [g] 213
Материал Корпус: PA (полиамид) черный
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
состояние 2 x светодиод
Память данных
Часы реального времени да; с режимом сна и пробуждения
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — CR3145-00 —