1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Компоненты для систем управления и автоматизации подвижной техники
  4. Программируемые дисплеи
  5. Диалоговые модули с дисплеем до 5"
  6. CR1059

CR1059

Программируемый графический дисплей для управления подвижной техникой

ecomatDisplay/5"/Touch

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm

  • ce
  • e1r

Технические данные в формате PDF

Technische Details
Характеристики
Размеры [mm] 176,6 x 114,1 x 41
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 8...32 DC
Потребление тока [mA] 5000
Мощность [W] 19
Входы/выходы
Количество входов и выходов Количество цифровых входов: 2; Количество цифровых выходов: 2
Входы
Количество цифровых входов 2
Выходы
Количество цифровых выходов 2
Программное обеспечение / Программирование
Функционирование ПЛК в соответствии с IEC 61131-3 да
Операционная система Embedded Linux 4.14
Интерфейсы
Количество интерфейсов CAN 4
Количество интерфейсов Ethernet 1
Количество интерфейсов USB 1
Количество видео-интерфейсов (CVBS) 2
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -30...60
Температура хранения [°C] -30...80
Макс. допустимая относительная влажность воздуха [%] 90; (без конденсации)
Макс. высота над уровнем моря [m] 3000
Степень защиты IP 65; IP 67; (IP67: bei gesteckten Steckern mit Einzeladerabdichtung und gesteckten M12 Anschlusssteckern oder Dichtkappen)
Степень загрязнения 2
Испытания / одобрения
ЭMC
DIN EN 61000-6-2
DIN EN 61000-6-4
Механические данные
Вес [g] 1065,942
Способ монтажа панель/ surf.
Размеры [mm] 176,6 x 114,1 x 41
Материал алюмин. литьё под давлением с порошковым покрытием
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
5" Цветной дисплей
Элементы управления
4 3 программируемые функциональные клавиши с подсветкой
1 Клавишный переключатель с кнопкой
Разрешение дисплея 800 x 480
Тип дисплея Цветной дисплей
Размер дисплея 5"
Фоновая подсветка дисплея светодиод
Акустический сигнал встроенный аудио стерео выход
Память данных
С часами реального времени да
Часы реального времени да;
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — CR1059-00 — 18.11.2019 —