1. Главная страница
  2. Продукция
  3. IO-Link
  4. Модули IO-Link
  5. Модули М12
  6. AL2400

IO-Link модуль CompactLine

IO-Link module 4 x 2 DI IP 67

AL2400

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm

  • Эффективное подключение бинарных датчиков к любому мастеру IO-Link
  • Данные и передача энергии возможна также с помощью неэкранированного соединительного кабеля
  • Хорошо видимые светодиоды для отображения работы, коммутационного состояния и ошибки
  • 4 порта с двумя бинарными входами для 8 датчиков
  • Прочное исполнение с герметичным корпусом для применения в тяжелых условиях эксплуатации
  • ce
  • cul
  • iolink
Скачать
Technische Details
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 18...30 DC; ("supply class 2" согласно cULus)
Потребление тока [mA] < 50
Питание датчика US
Ток нагрузки на один порт [A] 0,1
Входы/выходы
Количество входов и выходов Количество цифровых входов: 8
Входы
Количество цифровых входов 8; (4 x 2)
Входная цепь цифровых входов PNP
Ограничение входного тока [mA] 15
Входной ток High [mA] 6...10
Входной ток Low [mA] 0...2
Мин. коммутационный уровень сигнала high [V] 11
Аналоговые входы защищены от короткого замыкания да
Питание выходов датчика IO-Link
Интерфейсы
Коммуникационный интерфейс IO-Link
IO-Link Device
Способ передачи COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link проверка 1.1
Стандарт SDCI IEC 61131-9
IO-Link ID прибора 554d / 00 02 2Ah
SIO режим нет
Аналоговые рабочие данные 1
Бинарные рабочие данные 12
Миним.время рабочего цикла [ms] 2,9
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -25...70
Степень защиты IP 67
Испытания / одобрения
ЭMC
EN 61000-6-2
EN 61000-6-3
IEC 61131-9
Механические данные
Вес [g] 300
Материал PA (полиамид); Разъём: латунь никелированн.; O-кольцо: FKM
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
режим работы светодиод, зелёный
ошибки светодиод, красный
Функция светодиод, жёлтый
Принадлежности
Принадлежности (необязательные)
Муфта из нержавеющей стали, для установки в случае сильной механической нагрузки , E70402
Примечания
Примечания
Прибор предназначен только для применения, которое отвечает требованиям стандарта NFPA 79
Устройство должно работать с IO-Link спецификацией V1.1.2.
Максимальная длина кабеля IO-Link 20 метров.
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение - Подключение к процессу
Разъем: M12
электрическое подключение - IO-Link
Разъем: M12
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — AL2400-00 — 29.08.2016 —