You probably do not come from: Israel.  If necessary, change to: United States
  1. Главная страница
  2. Продукция
  3. ПЛК и промышленные сетевые интерфейсы
  4. Компоненты Fieldbus
  5. IO-Link - Мастеры для промышленного применения в автоматизации производства
  6. AL1100

Мастер IO-Link с интерфейсом Profinet

AL1100

IO-Link Master SL PN 4P IP67

Мастер IO-Link с интерфейсом Profinet

AL1100

IO-Link Master SL PN 4P IP67

  • Надежная передача данных о машине, рабочих параметров и диагностических данных в контроллер
  • Для подключения до четырех IO-Link приборов
  • С встроенными интерфейсом PROFINET
  • Прочный корпус для использования в тяжелых условиях эксплуатации
{{ifmVariantName}}



  • ce
  • eac
  • iolink
  • cul
  • profinet
Техническое описание
Приложение
Применение Модули ввода / вывода для полевой шины
Daisy-chain function полевая шина
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 20...30 DC; (US; по SELV/PELV)
Потребление тока [mA] 300...3900; (US)
Класс защиты III
Питание датчика US
Макс. общая токовая нагрузка [A] 3,6
Входы/выходы
Общее количество входов и выходов 8; (конфигурируемый)
Количество входов и выходов Количество цифровых входов: 8; Количество цифровых выходов: 4
Входы
Количество цифровых входов 8; (IO-Link Port Class A: 4 x 2)
Коммутационный уровень high [V] 11...30
Коммутационный уровень low [V] 0...5
Аналоговые входы защищены от короткого замыкания да
Выходы
Количество цифровых выходов 4; (IO-Link Port Class A: 4 x 1)
Макс. допустимая токовая нагрузка на каждый выход [mA] 300
Защита от короткого замыкания да
Интерфейсы
Коммуникационный интерфейс Ethernet; IO-Link
Ethernet
Стандарт передачи 10Base-T; 100Base-TX
Скорость передачи 10; 100
Протокол PROFINET
Заводские настройки
IP-адресс: 0.0.0.0
маска подсети: 0.0.0.0
IP - адрес шлюза: 0.0.0.0
MAC-адресс: см. типовую бирку
Примечание к интерфейсам
CC-C (Conformance Class C) (IRT)
Netload Class III
SNMP (Simple Network Management Protocol)
MRP (Media Redundancy Protocol)
Поддерживаемые топологии сети: строка
кольцо
IO-Link Master
Способ передачи COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud)
IO-Link проверка 1.1
Количество портов класса А 4
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -25...60
Температура хранения [°C] -25...85
Макс. допустимая относительная влажность воздуха [%] 90
Степень защиты IP 65; IP 66; IP 67
Степень загрязнения 2
Испытания / одобрения
ЭMC
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4
Ударопрочность
DIN EN 60068-2-27
Вибропрочность
DIN EN 60068-2-64 2009-04
DIN EN 60068-2-6 2008-10
MTTF [годы] 96
Механические данные
Вес [g] 297,9
Материал корпус: PA (полиамид); Разъём: латунь никелированн.
Уплотнительный материал FKM / FKM
Примечания
Примечания
Дополнутельную информацию, пожалуйста, смотрите в инструкции по эксплуатации.
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение - Ethernet
IN / OUT X21, X22 Разъем: 2 x M12; Уплотнение: FKM
электрическое подключение - Подключение к процессу
IO-Link Port Class A X01...X04 Разъем: 4 x M12; Уплотнение: FKM
электрическое подключение - напряжение питания
X31 Разъем: 1 x M12
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — AL1100-01 — 01.03.2019 —

Startup Package - PROFINET

AL1100 | AL1101 | AL1102 | AL1103 | AL1200 | AL1201 | AL1202 | AL1203 | AL1300 | AL1301 | AL1302 | AL1303 | AL1400 | AL1401 | AL1402 | AL1403 | AL1900 | ZZ1100

Version

  • Имя
  • Размер
  • SHA-256
  • Тип
  • Описание

Firmware | Description file

AL1100 | AL1101 | AL1102 | AL1103 | AL1200 | AL1201 | AL1202 | AL1203 | ZZ1100

Version 2.3.23 - 11/2019

  • Имя
  • Размер
  • SHA-256
  • Тип
  • Описание

Configuration Tool

AL1100 | AL1101 | AL1102 | AL1103 | AL1120 | AL1121 | AL1122 | AL1123 |AL1200 | AL1201 | AL1202 | AL1203 | AL1220 | AL1221 | AL1222 | AL1223 | AL1300 | AL1301 | AL1302 | AL1303 |AL1320 | AL1321 | AL1322 | AL1323 | AL1330 | AL1331 | AL1332 | AL1333 | AL1340 | AL1341 | AL1342 | AL1343 | AL1350 | AL1351 | AL1352 | AL1353 | AL1370 | AL1371 | AL1372 | AL1373 | AL1400 | AL1401 | AL1402 | AL1403 | AL1420 | AL1421 | AL1422 | AL1423 | AL1900 | AL1920 | AL1930 | AL1940 | AL1950 | AL1970 | ZZ1100 | ZZ1120 | ZZ1350 | AL1060 | ZZ1060

Version

  • Имя
  • Размер
  • SHA-256
  • Тип
  • Описание