You probably do not come from: Israel.  If necessary, change to: United States
  1. Главная страница
  2. Продукция
  3. ПЛК и промышленные сетевые интерфейсы
  4. Компоненты Fieldbus
  5. IO-Link - Мастеры для промышленного применения в пищевой промышленности
  6. AC6001

Мастер IO-Link с интерфейсом AS

AC6001

IO-Link Master AS-i 4P IP69K

Мастер IO-Link с интерфейсом AS

AC6001

IO-Link Master AS-i 4P IP69K

  • Для подключения до четырех IO-Link приборов
  • Надежная передача данных о машине, рабочих параметров и диагностических данных в контроллер
  • Простая замена приборов благодаря встроенной памяти параметров
  • Высокая степень защиты для соответствия требованиям пищевой и питьевой промышленности
{{ifmVariantName}}



  • ce
  • iolink
Техническое описание
Приложение
Применение Для гигиенических областей и влажных сред, для применения в пищевой промышленности
Daisy-chain function напряжение питания; полевая шина
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 18...31,6 DC; (AS-i)
Потребление тока [mA] 300...1500; (AUX)
Общее потребление тока из AS-i [mA] 100
Класс защиты III
Макс. общая токовая нагрузка [A] 1,1; (порты 1+2: 0,55 (AUX); порты 3+4: 0,55 (AUX))
Дополнительное напряжение питания [V] 20...30 DC; (AUX)
Входы/выходы
Общее количество входов и выходов 8; (конфигурируемый)
Количество входов и выходов Количество цифровых входов: 8; Количество цифровых выходов: 4
Входы
Количество цифровых входов 8; (IO-Link Port Class A: 4 x 2)
Питание выходов датчика AUX
Коммутационный уровень high [V] 11...30
Коммутационный уровень low [V] 0...5
Аналоговые входы защищены от короткого замыкания да
Выходы
Количество цифровых выходов 4; (IO-Link Port Class A: 4 x 1)
Макс. допустимая токовая нагрузка на каждый выход [mA] 300
Защита от короткого замыкания да
Выходы питания актуатора AUX
Интерфейсы
Коммуникационный интерфейс IO-Link; AS-i
IO-Link Master
Способ передачи COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud)
IO-Link проверка 1.1
Количество портов класса А 4
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -25...60
Температура хранения [°C] -25...85
Макс. допустимая относительная влажность воздуха [%] 90
Степень защиты IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (эксплуатация с защитными колпачками из нержавеющей стали: IP 69K)
Степень загрязнения 2
Испытания / одобрения
ЭMC
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4
Ударопрочность
DIN EN 60068-2-27
Вибропрочность
DIN EN 60068-2-64 2009-04
DIN EN 60068-2-6 2008-10
MTTF [годы] 161
AS-i классификация
AS-i версия 2.11; 3.0
Расширенный режим адресации нет
AS-i профиль S-7.4.E; (CTT1 вход)
Количество AS-i приборов 1...5
Другие AS-i профили
S-7.3.E : CTT1 вход
S-7.3.2 : CTT1 выход
Механические данные
Вес [g] 255
Материал корпус: PA (полиамид) серый; Разъём: нерж. сталь (1.4404 / 316L)
Электрическое подключение
Подключение модуля M12
Примечания
Примечания
Дополнутельную информацию, пожалуйста, смотрите в инструкции по эксплуатации.
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение - Подключение к процессу
IO-Link Port Class A X01...X04 Разъем: 4 x M12
электрическое подключение - напряжение питания IN
X21 Разъем: 1 x M12
электрическое подключение - напряжение питания OUT
X22 Разъем: 1 x M12
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — AC6001-00 —