1. Главная страница
  2. Продукция
  3. AC3004

Более недоступно - архивная позиция

Заменено на: E73004 – Сравнение продукции: AC3004 / E73004

Защитный колпачок

SCHUTZKAPPE M12-BUCHSE 10er PK

AC3004

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm

Скачать
Technische Details
Приложение
Исполнение для не занятых разъемов в центральном распределителе
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -15...90
Механические данные
Размеры [mm] M12 x 1
Обозначение резьбы M12 x 1
материал PA 6.6
Примечания
Упаковочная величина 10 шт.
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — AC3004-00 — 21.01.2010 —