You probably do not come from: Israel.  If necessary, change to: United States
  1. Главная страница
  2. Продукция
  3. ПЛК и промышленные сетевые интерфейсы
  4. Принадлежности для интерфейса AS
  5. Разветвители и отводы для плоского кабеля
  6. AC2950

пассивный распределитель энергии

AC2950

ProcessLine 4SB IP69K

пассивный распределитель энергии

AC2950

ProcessLine 4SB IP69K

{{ifmVariantName}}



  • ce
Техническое описание
Приложение
Исполнение AS-i oder IO-Link Spannungsverteiler
Применение гигиенические и влажные среды в пищевой промышленности
Электронные данные
Класс защиты III
Обнаружение перегрузки по току да; (4400 mA ± 200 mA)
Работа AS-i
Рабочее напряжение [V] 18...31,6 DC; (AS-i)
Потребление тока [mA] 4000; (AS-i)
Дополнительное напряжение питания [V] 15...30 DC; (AUX)
Макс. потребление тока от дополнительного источника [mA] 4000; (AUX)
Работа IO-Link
Рабочее напряжение [V] 20...30 DC; (US)
Потребление тока [mA] 4000; (US)
Дополнительное напряжение питания [V] 20...30 DC; (UA)
Макс. потребление тока от дополнительного источника [mA] 4000; (UA)
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -25...60
Температура хранения [°C] -25...85
Макс. допустимая относительная влажность воздуха [%] 90; (без конденсации)
Макс. высота над уровнем моря [m] 4000
Степень защиты IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (эксплуатация с защитными колпачками из нержавеющей стали: IP 69K)
Степень загрязнения 2
Испытания / одобрения
ЭMC
EN 62026-2
IEC 61000-6-2
Ударопрочность
DIN EN 60068-2-27
Вибропрочность
DIN EN 60068-2-64
DIN EN 60068-2-6
MTTF [годы] 379
Механические данные
Вес [g] 284,8
Материал Корпус: PA (полиамид) серый; Разъёмы: нерж. сталь (1.4404 / 316L)
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
режим работы светодиод, зелёный AS-i / AUX / US / UA
неисправность светодиод, красный
Электрическое подключение
Подключение модуля M12
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение - Power IN
Работа AS-i Разъем: M12; Момент затяжки: 0,6...0,8 Nm
электрическое подключение - Power OUT
Работа AS-i 1...4 Разъем: M12; Момент затяжки: 0,6...0,8 Nm
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — AC2950-00 — 04.05.2021 —