1. Главная страница
  2. Продукция
  3. AC2462

Более недоступно - архивная позиция

Заменено на: AC2466 – Сравнение продукции: AC2462 / AC2466

AS-интерфейс модуль CompactLine

CompactLineM12 4DI4DO T M12

AC2462

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm

  • ce
  • asib
  • cul
Скачать
Technische Details
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 26,5...31,6 DC; (Напряжение питания "supply class 2" согласно cULus)
Общее потребление тока из AS-i [mA] 30
Макс. общая токовая нагрузка [A] 4
Встроенный "Watchdog" да
Входы/выходы
Количество входов и выходов Количество цифровых входов: 4; Количество цифровых выходов: 4
Входы
Количество цифровых входов 4; (двухсторонний)
Входная цепь цифровых входов PNP
напряжение питания [V] 20...30; (Напряжение питания "supply class 2" согласно cULus)
Макс. суммарный ток нагрузки входов [mA] 200
Входной ток High [mA] 6...10
Входной ток Low [mA] 0...2
Мин. коммутационный уровень сигнала high [V] 11
Аналоговые входы защищены от короткого замыкания да
Питание выходов датчика по PELV
Выходы
Электрическое исполнение AS-i
Количество цифровых выходов 4
Цепь PNP
Диапазон напряжения DC 20...30; (по PELV; через плоский кабель; Напряжение питания "supply class 2" согласно cULus)
Макс. допустимая токовая нагрузка на каждый выход [mA] 2000
Защита от короткого замыкания да
Гальваническая развязка да
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -25...70
Степень защиты IP 67
Испытания / одобрения
ЭMC
EN 50295
AS-i классификация
AS-i версия 2.1
Адресация AS-i ИК-порт для адресации
Расширенный режим адресации нет
AS-i профиль S-7.0.E
AS-i конфигурация ввода/вывода [hex] 7
ID код AS-i [hex] 0.E
AS-i сертификат в стадии подготовки да
Биты данных
Бит данных D0 D1 D2 D3
двухсторонний I-1 / O-1 I-2 / O-2 I-3 / O-3 I-4 / O-4
Механические данные
Способ монтажа Прямое подключение к плоскому AS-i кабелю
Размеры [mm] 60 x 152 x 24
материал PUR (полиуретан)
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
режим работы светодиод, зелёный
ошибки светодиод, красный
Функция светодиод, жёлтый
Принадлежности
Принадлежности (необязательные)
Муфта из нержавеющей стали, для установки в случае сильной механической нагрузки , E70402
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
Разъем: M12
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — AC2462-00 — 20.08.2008 —