1. Главная страница
  2. Продукция
  3. AC2028

Более недоступно - архивная позиция

Предлагаем альтернативу: AC2024 – Сравнение продукции: AC2028 / AC2024
Обратите внимание на любые различия в технических данных для выбора альтернативного продукта и принадлежностей.

AS-Interface AirBox

AirBox 2DI 2PO M12

AC2028

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm

  • ce
  • asi
  • cul
Скачать
Technische Details
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 26,5...31,6 DC
Потребление тока [mA] < 150
Встроенный "Watchdog" да
Входы/выходы
Количество входов и выходов Количество цифровых входов: 2; Количество пневматических выходов: 2
Входы
Количество цифровых входов 2
Входная цепь цифровых входов PNP
напряжение питания [V] 20...30
Макс. суммарный ток нагрузки входов [mA] 100
Входной ток High [mA] > 3
Входной ток Low [mA] < 1,5
Мин. коммутационный уровень сигнала high [V] 10
Аналоговые входы защищены от короткого замыкания да
Питание выходов датчика AS-i
Выходы
Электрическое исполнение AS-i
Количество пневматических выходов 2
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] 0...55
Примечание к температуре окружающей среды
со специальной обработкой сжатым воздухом: < 0 °C
Степень защиты IP 65
Испытания / одобрения
ЭMC
EN 50295
AS-i классификация
AS-i профиль S-3.F
AS-i конфигурация ввода/вывода [hex] 3
ID код AS-i [hex] F
AS-i сертификат 10501
Биты данных
Бит данных D0 D1 D2 D3
Входы/выходы I-1 I-2 O-3 O-4
Механические данные
Способ монтажа AS-i интерфейс для нижних частей модуля
материал PBT (полибутилентерефталат)
Пневматическая система два клапана 3/2-ходовых
Рабочий диапазон давления [bar] 2...8
Рабочий диапазон давления [MPa] 0,2...0,8
Примечание к рабочему диапазону давления
вкл. допустимые пики давления
Воздушный поток при 6/5 bar [l/min] 350
Расход воздуха при 6/0 bar [l/min] 550
Консистенция сжатого воздуха отфильтрован (5 µm); со смазкой (ISO-VG10) или без смазки
Трубные фитинги Legris LF 3000/8
Воздухоотвод Встроенный воздухоотвод
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
режим работы светодиод, зелёный
Функция светодиод, жёлтый
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
контактные выводы в нижней части , FK / PG:
Разъем: M12
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — AC2028-00 — 19.06.2012 —