You probably do not come from: Israel.  If necessary, change to: United States
  1. Продукция
  2. Принадлежности
  3. Принадлежности для запорно-регулирующей арматуры
  4. Инициаторы для индуктивных датчиков

Инициаторы для индуктивных датчиков

  • Простая установка прямо на вал привода
  • Различные диаметры и высота для адаптации на различные приводы
  • Исполнения с функцией обучения
  • Цвета корпуса - красный, черный и синий
  • Высокая устойчивость к ударам и вибрации

Инициаторы для индуктивных датчиков


Инициаторы для индуктивных датчиков

Круглая насадка (также известная как 'шайба') используется для надежной обратной связи по положению на пневматических четверть-оборотных приводах или пластинах клапанов.
Насадка устанавливается прямо на вал привода. Она оснащена двумя металлическими винтами, которые устанавливаются на различной высоте под углом 90°. Сдвоенный индуктивный датчик с двумя встроенными датчиками обнаруживает верхний и нижний металлический винт, и таким образом, положение клапана "открытый" или "закрытый". Самоочистная система работает бесконтактно и без износа. Она устойчива к внешнему воздействию и нечувствительна к механическому воздействию, такому как вибрации или удары.