You probably do not come from: Israel.  If necessary, change to: United States
  1. Продукция
  2. Принадлежности
  3. Принадлежности для запорно-регулирующей арматуры

Принадлежности для запорно-регулирующей арматуры

  • Простая установка насадки прямо на вал вентильного привода
  • Различные диаметры и высота для адаптации на различные приводы
  • Полные монтажные наборы для приводов различных производителей
  • Высокая устойчивость к ударам и вибрации
  • Простая установка датчика клапана с выдвижным штоком на стандартные типы клапанов

Принадлежности для запорно-регулирующей арматуры

Круглая насадка (также известная как 'шайба') используется для надежной обратной связи по положению на пневматических четверть-оборотных приводах или пластинах клапанов.
Насадка устанавливается непосредственно на вал актуатора. Она оснащена двумя металлическими винтами, которые устанавливаются на различной высоте под углом 90°. Сдвоенный индуктивный датчик с двумя встроенными датчиками обнаруживает верхний и нижний металлический винт, и таким образом, положение клапана "открытый" или "закрытый". Самоочистная система работает бесконтактно и без износа. Она устойчива к внешнему воздействию и нечувствительна к механическому воздействию, такому как вибрации или удары.

Монтажные адаптеры устанавливаются на задвижку с выдвижным штоком на валы различных производителей.